Meny Sök

Kontinuerliga gångjärn - metall

I lager

Våra kontinuerliga gångjärn finns i ett antal storlekar för att passa ditt projekt. De här gångjärnen har ett mer tilltalande yttre än skarvgångjärn. Gångjärnet appliceras utmed exempelvis dörrens eller lokets hela längd och belastningen blir jämt fördelad. De innebär jämnt och slittåligt öppnande.

Används ofta till pianolock – De här hållbara gångjärnen har obegränsade användningsområden, till exempel i lätta, medeltunga och tunga branscher som verandadörrar, skjul, kommersiella tillämpningar och konstruktion, skåp och andra kapslingar, möbeltillverkning, plåt och andra metallbearbetningar.

I utbudet finns varianterna stål och rostfritt stål AISI 304. De här kontinuerliga gångjärnen finns borrade och icke-borrade. Finns också i alternativ av aluminium 6082 T5, som har en aluminiumprofil för rostfria stift med liten diameter. Gångjärnet levereras oborrat och ska svetsas på. Välj anodiserad eller obehandlad yta.

  • Kan nitas, skruvas eller svetsas på plats.


Serienummer: SR5590

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bladtjocklek Totallängd Material Gångjärnstyp Total bredd Köp
279,2673 kr - 279,2673 kr 111 I lager
2.0 mm
1020.0 mm
Stål
Drilled Hinge
50.0 mm
230,81 kr - 230,81 kr 42 I lager
0.8 mm
1020.0 mm
Rostfritt stål
Oborrad
30.0 mm
305,2314 kr - 422,4656 kr 210 I lager
1.0 mm
1020.0 mm
Rostfritt stål
Drilled Hinge
30.0 mm
527,0617 kr - 737,8865 kr 209 I lager
1.2 mm
1020.0 mm
Rostfritt stål
Drilled Hinge
50.0 mm
1 142,4483 kr - 1 599,4276 kr 161 I lager
2.0 mm
1000.0 mm
Rostfritt stål
Drilled Hinge
50.0 mm
1 166,1586 kr - 5 872,643 kr Fråga angående leveranstidhere
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Oborrad
44.5 mm
  • av 4
Pianogångjärn Borrade 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330687

Prisintervall
279,2673 kr - 279,2673 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Totallängd
    1020.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Gångjärnstyp
    Drilled Hinge
  • Monteringshålsfördjupning
    Försänkt
Pianogångjärn Oborrad 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330691

Prisintervall
230,81 kr - 230,81 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    0.8 mm
  • Totallängd
    1020.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Gångjärnstyp
    Oborrad
  • Monteringshålsfördjupning
    Undrilled
Pianogångjärn Borrade 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330695

Prisintervall
422,4656 kr - 305,2314 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.0 mm
  • Totallängd
    1020.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Gångjärnstyp
    Drilled Hinge
  • Monteringshålsfördjupning
    Försänkt
Pianogångjärn Borrade 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

1330699

Prisintervall
737,8865 kr - 527,0617 kr

Lagernivåer
209 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.2 mm
  • Totallängd
    1020.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Gångjärnstyp
    Drilled Hinge
  • Monteringshålsfördjupning
    Försänkt
Pianogångjärn Borrade 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

1330703

Prisintervall
1 599,4276 kr - 1 142,4483 kr

Lagernivåer
161 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Gångjärnstyp
    Drilled Hinge
  • Monteringshålsfördjupning
    Försänkt
Pianogångjärn Oborrad 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

1334605

Prisintervall
5 872,643 kr - 1 166,1586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.3 mm
  • Totallängd
    915.0 mm
  • Total bredd
    44.5 mm
  • Gångjärnstyp
    Oborrad
  • Monteringshålsfördjupning
    Undrilled