Meny Sök

Kompressionslås 8,0 mm kvadrat Stål

Kompressionslås har ett brett greppområde med justerbar skruv. Perfekt där bättre tätning vid vibrationsförhållanden krävs. Ger bra kompression och ljuddämpning. Har djup kam med 27,5 mm böjning som kan användas framåt eller bakåt.
Artikelnummer:

0402112803E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 207,2493 kr
50 + 148,0352 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

207,25 kr

1 x 207,2493 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Krompläterad
Material, spärr Zamak
Höljets material Zamak
Regelmaterial Stål
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Nyckeltyp Kvadratisk nyckel
Maximal kompression 6.0 mm
Totallängd 76.0 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Maximal kompatibel dörrtjocklek 18.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss