Meny Sök

Kompressionslås Dubbelbitsnyckel 85.0 mm

Kompressionslås har ett brett greppområde med justerbar skruv. Perfekt där bättre tätning vid vibrationsförhållanden krävs. Ger bra kompression och ljuddämpning. Har djup kam med 27,5 mm böjning som kan användas framåt eller bakåt.
Artikelnummer:

0402121303E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 202,1735 kr
50 + 144,4096 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

202,17 kr

1 x 202,1735 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Pulverlackerad
Material, spärr Zamak
Höljets material Zinklegering
Regelmaterial Stål
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Nyckeltyp Dubbelbitsnyckel
Maximal kompression 6.0 mm
Totallängd 76.0 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Maximal kompatibel dörrtjocklek 18.0 mm
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss