Meny Sök

Kompressionslås Utan nyckel 72.0 mm Zinklegering

Kompressionslås har ett brett greppområde med justerbar skruv. Perfekt där bättre tätning vid vibrationsförhållanden krävs. Ger bra kompression och ljuddämpning.
Artikelnummer:

0402129402E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 200,7483 kr
50 + 143,3917 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

200,75 kr

1 x 200,7483 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Pulverlackerad
Material, spärr Zinklegering
Höljets material Zamak
Regelmaterial Stål
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Nyckeltyp Utan nyckel
Maximal kompression 6.0 mm
Totallängd 89.5 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Maximal kompatibel dörrtjocklek 18.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss