Meny Sök

Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

Kompressionslås har ett brett greppområde med justerbar skruv. Perfekt där bättre tätning vid vibrationsförhållanden krävs. Ger bra kompression och ljuddämpning. Platt kam.
Artikelnummer:

0404121303001E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 244,1004 kr
25 - 49 153,6904 kr
50 + 133,4158 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

244,10 kr

1 x 244,1004 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Svart pulverlackering
Material, spärr Rostfritt stål
Höljets material Zamak
Regelmaterial Stål
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Nyckeltyp Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
Maximal kompression 6.0 mm
Totallängd 76.0 mm
Monteringshålets bredd 19.2 mm
Maximal kompatibel dörrtjocklek 18.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss