Meny Sök

Kompressionslås Stål

Kompressionslås har ett brett greppområde med justerbar skruv. Perfekt där bättre tätning vid vibrationsförhållanden krävs. Ger bra kompression och ljuddämpning. Har offset kam med 14 mm böjning som kan användas framåt eller bakåt.
Artikelnummer:

0404123702E

456 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 192,2952 kr
50 + 137,3537 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

192,30 kr

1 x 192,2952 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Svart pulverlackering
Material, spärr Zamak
Höljets material Zamak
Regelmaterial Stål
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Nyckeltyp Triangelnyckel
Maximal kompression 6.0 mm
Totallängd 76.0 mm
Monteringshålets bredd 19.2 mm
Maximal kompatibel dörrtjocklek 18.0 mm
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss