Meny Sök

Regelspärr med kompression 22.2 mm 20.2 mm Rostfritt stål

Kompressionslås har ett brett greppområde med justerbar skruv. Perfekt där bättre tätning vid vibrationsförhållanden krävs. Ger bra kompression och ljuddämpning. Platt kam.
Artikelnummer:

0405408803001E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 1 484,2139 kr
50 + 1 060,1528 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

1 484,21 kr

1 x 1 484,2139 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför
Material, spärr Rostfritt stål
Höljets material Rostfritt stål
Regelmaterial Rostfritt stål
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Nyckeltyp Järnvägsnyckel
Klass av rostfritt stål AISI 316;AISI 304
Maximal kompression 6.0 mm
Totallängd 76.0 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Maximal kompatibel dörrtjocklek 32.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss