Meny Sök

Hygienlås, kompressionstyp Specialnyckel 58.0 mm Rostfritt stål

Kompressionslås har ett brett greppområde med justerbar skruv. Perfekt där bättre tätning vid vibrationsförhållanden krävs. Ger bra kompression och ljuddämpning. Platt kam.
Artikelnummer:

4402409901001E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 071,1573 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 071,16 kr

1 x 1 071,1573 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför
Material, spärr Rostfritt stål
Höljets material Rostfritt stål
Regelmaterial Rostfritt stål
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Nyckeltyp Specialnyckel
Klass av rostfritt stål AISI 316;AISI 304
Maximal kompression 6.0 mm
Totallängd 86.0 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Maximal kompatibel dörrtjocklek 22.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss