Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 373,9236 kr |
Slutför | Rå |
---|---|
Material, spärr | Rostfritt stål |
Höljets material | Rostfritt stål |
Regelmaterial | Rostfritt stål |
Inriktning vid montering | Vänsterhänt |
Nyckeltyp | Nyckel 8,0 mm kvadratisk |
Maximal kompression | 4.0 mm |
Maximal kompression | 0.157 in |
Totallängd | 76.0 mm |
Totallängd | 2.992 in |
Monteringshålets bredd | 20.2 mm |
Monteringshålets bredd | 0.795 in |
Maximal kompatibel dörrtjocklek | 8.0 mm |
Maximal kompatibel dörrtjocklek | 0.315 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.