Meny Sök

Regelspärr med kompression 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Rostfritt stål

Kompressionslås har ett brett greppområde med justerbar skruv. Perfekt där bättre tätning vid vibrationsförhållanden krävs. Ger bra kompression och ljuddämpning. Platt kam.
Artikelnummer:

5402403802001E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 373,9236 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

373,92 kr

1 x 373,9236 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför
Material, spärr Rostfritt stål
Höljets material Rostfritt stål
Regelmaterial Rostfritt stål
Inriktning vid montering Vänsterhänt
Nyckeltyp Trekantsnyckel 8,0 mm
Maximal kompression 4.0 mm
Totallängd 76.0 mm
Monteringshålets bredd 20.2 mm
Maximal kompatibel dörrtjocklek 8.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss