Meny Sök

Regelspärr med kompression 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Rostfritt stål

Kompressionslås har ett brett greppområde med justerbar skruv. Perfekt där bättre tätning vid vibrationsförhållanden krävs. Ger bra kompression och ljuddämpning. Har offset kam med 14 mm böjning som kan användas framåt eller bakåt.
Artikelnummer:

5404408802002E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 373,9236 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

373,92 kr

1 x 373,9236 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför
Material, spärr Rostfritt stål
Höljets material Rostfritt stål
Regelmaterial Rostfritt stål
Inriktning vid montering Högermontage
Nyckeltyp Järnvägsnyckel
Maximal kompression 4.0 mm
Totallängd 76.0 mm
Monteringshålets bredd 19.2 mm
Maximal kompatibel dörrtjocklek 8.0 mm
Commodity Code 8301409000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss