Meny Sök

Kraftiga länkhuvud – hona

I lager

Dessa kraftiga länkhuvuden, hona, kopplar samman två stavar, kablar eller andra komponenter och avslutas med ett inbyggt sfäriskt glidlager. De består av en gängad hylsa, hona, och ett inbyggd sfäriskt glidlager. Glidlagret bär upp både radiella och axiella laster. Medger vinkelförskjutning, perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.

Kulan i länkhuvudets ände bärs upp av en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Denna utformning gör att länkhuvudet inte kräver underhåll. Länkhuvuden med glidlager har minimal initial rörelsefriktion och nästan ingen frigång. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och därmed minska risken för personskada.

Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage. Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C med upprätthållen lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation

  • Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent.
  • Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage
  • Klarar temperaturer från -30 C till +60 C och samtidigt upprätthålla lastkapaciteten.
Material: Rostfritt stål, Stål Series Code:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handgänga d4 l1 d2 d1 d3 l2 Köp
365,864 kr - 457,388 kr 9 I lager
Högermontage
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
670,132 kr - 837,636 kr 17 I lager
Högermontage
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
438,828 kr - 548,564 kr 9 I lager
Högermontage
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
913,732 kr - 1 142,136 kr 9 I lager
Högermontage
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
2 687,372 kr - 3 359,244 kr 2 I lager
Högermontage
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
274,456 kr - 343,012 kr 8 I lager
Vänstermontage
28.0
43.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
1 121,256 kr - 1 401,512 kr 16 I lager
Vänstermontage
60.0
94.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
226,084 kr - 282,576 kr 12 I lager
Högermontage
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
353,568 kr - 441,96 kr Fråga angående leveranstidhere
Högermontage
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
484,068 kr - 605,056 kr Fråga angående leveranstidhere
Högermontage
36.0
57.0
M14
14.0
25.40
25.0
572,46 kr - 715,604 kr 4 I lager
Högermontage
42.0
64.0
M16
16.0
28.57
28.0
365,864 kr - 457,388 kr 12 I lager
Vänstermontage
18.0
36.0
M5
5.0
11.11
10.0
438,828 kr - 548,564 kr 10 I lager
Vänstermontage
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
1 194,104 kr - 1 492,688 kr Fråga angående leveranstidhere
Vänstermontage
46.0
94.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
2 800,472 kr - 3 500,532 kr 10 I lager
Vänstermontage
70.0
145.0
M30x2.0
30.0
50.8
51.0
365,864 kr - 457,388 kr Fråga angående leveranstidhere
Högermontage
18.0
36.0
M4
5.0
11.11
10.0
561,208 kr - 701,452 kr Fråga angående leveranstidhere
Högermontage
32.0
66.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
1 217,768 kr - 1 522,268 kr 4 I lager
Högermontage
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
2 800,472 kr - 3 500,532 kr Fråga angående leveranstidhere
Högermontage
70.0
145.0
M27x2.0
30.0
50.8
51.0
401,824 kr - 502,28 kr 32 I lager
Vänstermontage
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
  • av 4
Kraftigt länkhuvud 5.0 36.0 M5 Rostfritt stål

20264895

Prisintervall
457,388 kr - 365,864 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kraftigt länkhuvud 14.0 75.0 M14 Rostfritt stål

20264963

Prisintervall
837,636 kr - 670,132 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Kraftigt länkhuvud 10.0 57.0 M10 Rostfritt stål

20264925

Prisintervall
548,564 kr - 438,828 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kraftigt länkhuvud 16.0 85.0 M16x1.5 Rostfritt stål

20264987

Prisintervall
1 142,136 kr - 913,732 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Kraftigt länkhuvud 25.0 124.0 M24x2.0 Rostfritt stål

20265021

Prisintervall
3 359,244 kr - 2 687,372 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kraftigt länkhuvud 10.0 43.0 M10x1.25 Stål

20264079

Prisintervall
343,012 kr - 274,456 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Kraftigt länkhuvud 25.0 94.0 M24x2.0 Stål

20264161

Prisintervall
1 401,512 kr - 1 121,256 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kraftigt länkhuvud 6.0 30.0 M6 Stål

20264215

Prisintervall
282,576 kr - 226,084 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Kraftigt länkhuvud 12.0 50.0 M12x1.25 Stål

20264260

Prisintervall
441,96 kr - 353,568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Kraftigt länkhuvud 14.0 57.0 M14 Stål

20264277

Prisintervall
605,056 kr - 484,068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Kraftigt länkhuvud 16.0 64.0 M16 Stål

20264284

Prisintervall
715,604 kr - 572,46 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kraftigt länkhuvud 5.0 36.0 M5 Rostfritt stål

20264734

Prisintervall
457,388 kr - 365,864 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kraftigt länkhuvud 10.0 57.0 M10x1.25 Rostfritt stål

20264772

Prisintervall
548,564 kr - 438,828 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Kraftigt länkhuvud 18.0 94.0 M18x1.5 Rostfritt stål

20264833

Prisintervall
1 492,688 kr - 1 194,104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    18.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Kraftigt länkhuvud 30.0 145.0 M30x2.0 Rostfritt stål

20264871

Prisintervall
3 500,532 kr - 2 800,472 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Kraftigt länkhuvud 5.0 36.0 M4 Rostfritt stål

20264888

Prisintervall
457,388 kr - 365,864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Kraftigt länkhuvud 12.0 66.0 M12x1.25 Rostfritt stål

20264956

Prisintervall
701,452 kr - 561,208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Kraftigt länkhuvud 20.0 102.0 M20x1.5 Rostfritt stål

20265007

Prisintervall
1 522,268 kr - 1 217,768 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Kraftigt länkhuvud 30.0 145.0 M27x2.0 Rostfritt stål

20265137

Prisintervall
3 500,532 kr - 2 800,472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Kraftigt länkhuvud 8.0 48.0 M8 Rostfritt stål

20264758

Prisintervall
502,28 kr - 401,824 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87