Meny Sök

Kraftiga länkhuvud – hona

I lager

Dessa kraftiga länkhuvuden, hona, kopplar samman två stavar, kablar eller andra komponenter och avslutas med ett inbyggt sfäriskt glidlager. De består av en gängad hylsa, hona, och ett inbyggd sfäriskt glidlager. Glidlagret bär upp både radiella och axiella laster. Medger vinkelförskjutning, perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.

Kulan i länkhuvudets ände bärs upp av en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Denna utformning gör att länkhuvudet inte kräver underhåll. Länkhuvuden med glidlager har minimal initial rörelsefriktion och nästan ingen frigång. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och därmed minska risken för personskada.

Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage. Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C med upprätthållen lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation

  • Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent.
  • Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage
  • Klarar temperaturer från -30 C till +60 C och samtidigt upprätthålla lastkapaciteten.
Material: Rostfritt stål, Stål Series Code:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handgänga d4 l1 d2 d1 d3 l2 Köp
913,732 kr - 1 142,136 kr 13 I lager
Vänstermontage
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
913,732 kr - 1 142,136 kr 4 I lager
Vänstermontage
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
1 217,768 kr - 1 522,268 kr 14 I lager
Vänstermontage
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
365,864 kr - 457,388 kr 934 I lager
Högermontage
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
438,828 kr - 548,564 kr Fråga angående leveranstidhere
Högermontage
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
2 010,164 kr - 2 512,676 kr 3 I lager
Högermontage
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
2 800,472 kr - 3 500,532 kr 10 I lager
Högermontage
70.0
145.0
M30x2.0
30.0
50.8
51.0
2 800,472 kr - 3 500,532 kr 2 I lager
Vänstermontage
70.0
145.0
M27x2.0
30.0
50.8
51.0
1 011,288 kr - 1 264,168 kr Fråga angående leveranstidhere
Vänstermontage
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
1 559,04 kr - 1 948,80 kr 20 I lager
Vänstermontage
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
226,084 kr - 282,576 kr 28 I lager
Högermontage
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
353,568 kr - 441,96 kr 8 I lager
Högermontage
32.0
50.0
M12
12.0
22.22
22.0
572,46 kr - 715,604 kr Fråga angående leveranstidhere
Högermontage
42.0
64.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
1 559,04 kr - 1 948,80 kr 5 I lager
Högermontage
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
438,828 kr - 548,564 kr 21 I lager
Vänstermontage
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
670,132 kr - 837,636 kr Fråga angående leveranstidhere
Vänstermontage
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
561,208 kr - 701,452 kr 16 I lager
Vänstermontage
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
2 069,788 kr - 2 587,264 kr 12 I lager
Vänstermontage
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
401,824 kr - 502,28 kr Fråga angående leveranstidhere
Högermontage
24.0
48.0
M8
8.0
15.87
16.0
561,208 kr - 701,452 kr 16 I lager
Högermontage
32.0
66.0
M12
12.0
22.22
22.0
  • av 4
Kraftigt länkhuvud 16.0 85.0 M16 Rostfritt stål

20264819

Prisintervall
1 142,136 kr - 913,732 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kraftigt länkhuvud 16.0 85.0 M16x1.5 Rostfritt stål

20264826

Prisintervall
1 142,136 kr - 913,732 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Kraftigt länkhuvud 20.0 102.0 M20x1.5 Rostfritt stål

20264840

Prisintervall
1 522,268 kr - 1 217,768 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Kraftigt länkhuvud 6.0 40.0 M6 Rostfritt stål

20264901

Prisintervall
457,388 kr - 365,864 kr

Lagernivåer
934 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Kraftigt länkhuvud 10.0 57.0 M10x1.25 Rostfritt stål

20264932

Prisintervall
548,564 kr - 438,828 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Kraftigt länkhuvud 22.0 111.0 M22x1.5 Rostfritt stål

20265014

Prisintervall
2 512,676 kr - 2 010,164 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Kraftigt länkhuvud 30.0 145.0 M30x2.0 Rostfritt stål

20265038

Prisintervall
3 500,532 kr - 2 800,472 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.8
Kraftigt länkhuvud 30.0 145.0 M27x2.0 Rostfritt stål

20265144

Prisintervall
3 500,532 kr - 2 800,472 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Kraftigt länkhuvud 22.0 84.0 M22x1.5 Stål

20264154

Prisintervall
1 264,168 kr - 1 011,288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Kraftigt länkhuvud 30.0 110.0 M30x2.0 Stål

20264178

Prisintervall
1 948,80 kr - 1 559,04 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Kraftigt länkhuvud 5.0 27.0 M5 Stål

20264208

Prisintervall
282,576 kr - 226,084 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kraftigt länkhuvud 12.0 50.0 M12 Stål

20264253

Prisintervall
441,96 kr - 353,568 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kraftigt länkhuvud 16.0 64.0 M16x1.5 Stål

20264291

Prisintervall
715,604 kr - 572,46 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Kraftigt länkhuvud 30.0 110.0 M27x2.0 Stål

20264352

Prisintervall
1 948,80 kr - 1 559,04 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Kraftigt länkhuvud 10.0 57.0 M10 Rostfritt stål

20264765

Prisintervall
548,564 kr - 438,828 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kraftigt länkhuvud 14.0 75.0 M14 Rostfritt stål

20264802

Prisintervall
837,636 kr - 670,132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Kraftigt länkhuvud 12.0 66.0 M12 Rostfritt stål

20264789

Prisintervall
701,452 kr - 561,208 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kraftigt länkhuvud 25.0 124.0 M24x2.0 Rostfritt stål

20264864

Prisintervall
2 587,264 kr - 2 069,788 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Vänstermontage
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kraftigt länkhuvud 8.0 48.0 M8 Rostfritt stål

20264918

Prisintervall
502,28 kr - 401,824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    8.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kraftigt länkhuvud 12.0 66.0 M12 Rostfritt stål

20264949

Prisintervall
701,452 kr - 561,208 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Högermontage
  • d1
    12.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22