Meny Sök

Kragplugg M5 5.0 mm LDPE Orange

Denna orange kragplugg av LDPE är självgängande och mycket tålig tack vare den tjocka väggen. Det gör att den är svår att lossa och därför perfekt vid sandblästring.
Artikelnummer:

464114

56587 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 0,7906 kr
2500 + 0,4903 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

197,65 kr

250 x 0,7906 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 3.7 mm
d1 5.0 mm
h 17.5 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) M5
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss