Meny Sök

Kragplugg M9 8.5 mm LDPE Orange

Denna orange kragplugg av LDPE är självgängande och mycket tålig tack vare den tjocka väggen. Det gör att den är svår att lossa och därför perfekt vid sandblästring.
Artikelnummer:

464118

86325 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 1,1098 kr
2000 + 0,6877 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

221,96 kr

200 x 1,1098 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 6.8 mm
d1 8.5 mm
h 17.5 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) M9
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss