Meny Sök

Kragplugg M10 9.5 mm LDPE Orange

Denna orange kragplugg av LDPE är självgängande och mycket tålig tack vare den tjocka väggen. Det gör att den är svår att lossa och därför perfekt vid sandblästring.
Artikelnummer:

464119

20020 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
150 - 1499 1,3353 kr
1500 + 0,8265 kr
Standardförpackning: 1500

Beställ i flerpack med 150

Totalpris:

200,30 kr

150 x 1,3353 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 7.6 mm
d1 9.5 mm
h 20.5 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) M10
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss