Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 8.0 mm

Denna självgängande avståndshållare hane mot hona underlättar installation genom att gängas direkt in i paneler utan att muttrar eller brickor behövs.
Artikelnummer:

1259877

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Slutför Nickelpläterad
Allt material Mässing
Distansens form Sexkantig
Gängtyp Självgängande
Kompatibla gängstorlekar (alla) M4
Avstånd över plana ytor 7.0 mm
Invändig gänglängd 5.0 mm
Längd på distans 8.0 mm
Gängans längd 8.0 mm
Commodity Code 7415330000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss