Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2 15.0 mm

Gängad distans i polyamid, hane till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Artikelnummer:

HNSM2-15-5-1-V0

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 3,4592 kr
5000 + 3,297 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 729,60 kr

500 x 3,4592 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Brun
Allt material Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Distansens form Sexkantig
Gängtyp Mått enligt metersystemet
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss