Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 30.0 mm

Gängad distans i polyamid, hane till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Artikelnummer:

HNSM4-30-8-1-V0

4000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 3,4433 kr
5000 + 3,2815 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 721,65 kr

500 x 3,4433 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Distansens form Sexkantig
Gängtyp Mått enligt metersystemet
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss