Meny Sök

Stöd med kantfattning 25.0 mm Fästs med clips 1.2 mm

Detta kantlåsande stöd håller stödklämmor i ett fyrkantigt bottenhål och håller fast ett kretskort med en sidoklämma. Den övre klämman har en spets för att passa i ett PCB-hål. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

HLCBSE2-25M-01

3000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,1892 kr
5000 + 2,1091 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 189,20 kr

1000 x 2,1892 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs icke-låsande
Fäste med hål typ B Fästs med clips
Håldiameter A 4.0 mm
Längd på distans 25.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Commodity Code 3926909790
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.2 - 1.8 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss