Meny Sök

Stöd med kantfattning 12.3 mm Fästs med snäpplås 0.5 mm

Kantlåsande stöd med snäppfäste, icke-roterande och utan nos, är lämpliga för en paneltjocklekar på – i ena änden och – i den andra. Distansens längd: 12,3 mm.
Artikelnummer:

UBMC-12.3M-01

3412 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 2,8407 kr
5000 + 2,6224 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 420,35 kr

500 x 2,8407 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs icke-låsande
Fäste med hål typ B Fästs med snäpplås
Längd på distans 12.3 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Låshuvudshöjd A 4.5 mm
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Commodity Code 3926909790
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 - 2.3 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.5 - 2.3 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss