Meny Sök

Snäpplåsstöd 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Detta dubbellåsande kretskortsstöd med flikar är lätt att placera för hand. Flikarna bidrar med extra spänning för att upprätthålla stabil anslutning. Av material klassat UL94-V2
Artikelnummer:

100830400002

5763 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,8905 kr
500 - 999 2,8446 kr
1000 + 2,1056 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

389,05 kr

100 x 3,8905 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande pilhuvud
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 3.5 mm
Håldiameter B 3.5 mm
Låshuvudshöjd B 3.8 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.4 - 1.8 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.4 - 1.8 mm
Längd på distans 4.5 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss