Meny Sök

Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Detta dubbellåsande kretskortsstöd med flikar är lätt att placera för hand. Flikarna bidrar med extra spänning för att upprätthålla stabil anslutning. Av material klassat UL94-V2
Artikelnummer:

100831000002

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,1694 kr
500 - 999 3,0399 kr
1000 + 2,259 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

416,94 kr

100 x 4,1694 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande pilhuvud
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 3.5 mm
Håldiameter B 3.5 mm
Låshuvudshöjd B 3.7 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.4 - 1.8 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.4 - 1.8 mm
Längd på distans 8.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss