Meny Sök

Snäpplåsstöd 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Detta dubbellåsande kretskortsstöd med flikar är lätt att placera för hand. Vingarna ger extra spänning och upprätthåller anslutningen. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94-V2
Artikelnummer:

100831500002

10900 I lager För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande pilhuvud
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 3.5 mm
Håldiameter B 3.5 mm
Låshuvudshöjd B 2.8 mm
Paneltjocklek, A-intervall 0.8 - 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 1.6 mm
Längd på distans 5.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss