Meny Sök

Snäpplåsstöd 6.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Detta dubbellåsande kretskortsstöd med flikar är lätt att placera för hand. Vingarna ger extra spänning och upprätthåller anslutningen. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94-V2
Artikelnummer:

100930200002

9700 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,4024 kr
500 - 999 2,4681 kr
1000 + 1,8267 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

340,24 kr

100 x 3,4024 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande pilhuvud
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 3.0 mm
Håldiameter B 3.0 mm
Låshuvudshöjd B 3.2 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 - 1.9 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 - 1.9 mm
Längd på distans 6.8 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss