Meny Sök

Snäpplåsstöd 10.7 mm PA Naturfärgad

This solid body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability. This item is manufactured with arterial rated UL94-V2
Artikelnummer:

27DLP00295

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3164 kr
5000 - 19999 1,1848 kr
20000 + 1,0663 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 316,40 kr

1000 x 1,3164 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande pilhuvud
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 4.8 mm
Håldiameter B 4.8 mm
Paneltjocklek, A-intervall 0.8 - 2.0 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 10.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss