Meny Sök

Snäpplåsstöd 16.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Dubbellåsande kretskortsstöd som enkelt kan klämmas in i hål. Kan användas för att hålla ihop två kretskort eller ett kort till ett chassi. Materialet är UL94-V2-certifierat.
Artikelnummer:

468774

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 2,7052 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

270,52 kr

100 x 2,7052 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande pilhuvud
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.3 - 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.3 - 1.6 mm
Längd på distans 16.6 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss