Antal | Enhetspris |
---|---|
100 + | 3,0677 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Låsande pilhuvud |
Fäste med hål typ B | Låsande pilhuvud |
Håldiameter A | 4.0 mm |
Håldiameter A | 0.157 in |
Håldiameter B | 4.0 mm |
Håldiameter B | 0.157 in |
Paneltjocklek, A-intervall | 1.1 - 1.6 mm |
Paneltjocklek, A-intervall | 0.043 - 0.063 in |
Paneltjocklek, B-intervall | 1.7 - 1.6 mm |
Paneltjocklek, B-intervall | 0.067 - 0.063 in |
Längd på distans | 19.6 mm |
Längd på distans | 0.772 in |
Allt material | Nylon 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.