Meny Sök

Snäpplåsstöd 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Detta dubbellåsande kretskortsstöd med flikar är lätt att placera för hand. Flikarna bidrar till extra spänning för att upprätthålla stabil anslutning. Av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

CBDLS115A

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,202 kr
10000 + 0,8394 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 202,00 kr

1000 x 1,202 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande pilhuvud
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.0 mm
Låshuvudshöjd B 3.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 10.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss