Meny Sök

Snäpplåsstöd 35.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Detta dubbellåsande kretskortsstöd med flikar är lätt att placera för hand. Flikarna bidrar till extra spänning för att upprätthålla stabil anslutning. Av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

CBDLS375A

1000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,9243 kr
2500 - 4999 1,8267 kr
5000 - 9999 1,743 kr
10000 + 1,5339 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

962,15 kr

500 x 1,9243 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande pilhuvud
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.8 mm
Låshuvudshöjd B 5.3 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 - 1.8 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.2 mm
Längd på distans 35.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss