Meny Sök

Snäpplåsstöd 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Förse din tillämpning med den nödvändiga säkerheten med det här låsande kretskortsstödet, verktyg behövs inte. Basen med vingar ger extra stabilitet. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2.
Artikelnummer:

CBLS305A

15194 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 1,234 kr
10000 + 0,8631 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 234,00 kr

1000 x 1,234 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande pilhuvud
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 3.0 mm
Håldiameter B 3.0 mm
Låshuvudshöjd B 3.2 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.2 - 1.7 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 3.2 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss