Meny Sök

Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Dubbellåsande kretskortsstöd som enkelt kan klämmas in i hål. Kan användas för att hålla ihop två kretskort eller ett kort till ett chassi. Materialet är is UL94 V-2-certifierat.
Artikelnummer:

DLCBSM-4-01

1231 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,1839 kr
5000 - 9999 2,0147 kr
10000 + 1,907 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 183,90 kr

1000 x 2,1839 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande pilhuvud
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Kroppens diameter 4.4 mm
Håldiameter A 3.2 mm
Håldiameter B 3.2 mm
Låshuvudshöjd B 4.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 0.8 - 2.0 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 6.4 mm
Allt material Nylon 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss