Meny Sök

Snäpplåsstöd 31.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

Förse din tillämpning med den nödvändiga säkerheten med det här låsande kretskortsstödet, verktyg behövs inte. Basen med vingar ger extra stabilitet. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-0.
Artikelnummer:

LCBS-9-20-19

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9277 kr
5000 - 9999 1,8394 kr
10000 + 1,7457 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 927,70 kr

1000 x 1,9277 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med låsande bajonett
Fäste med hål typ B Kvartsvarvsfäste
Särskilda egenskaper Avtagbar
Särskilda egenskaper Kvartsvarvshål
Håldiameter A 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 10.0 mm
Låshuvudshöjd B 1.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 1.6 mm
Längd på distans 31.7 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss