Meny Sök

Kretskortsstöd 6.4 mm Nylon UL94 V-0 Naturfärgad

Artikelnummer:

LCBS-9-4-19

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med låsande bajonett
Fäste med hål typ B Kvartsvarvsfäste
Särskilda egenskaper Avtagbar
Särskilda egenskaper Kvartsvarvshål
Håldiameter A 4.0 mm
Låshuvudshöjd A 10.2 mm
Låshuvudshöjd B 1.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.57 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.7 - 1.57 mm
Längd på distans 6.4 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss