Meny Sök

Stöd för låsning med snäppnit 3.0 mm (L) PA

Detta stöd för låsning med snäppnit är utformat för att snäppas in i ett hål på toppen och tryckas in för att nå niten längst ner. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2.
Artikelnummer:

551773

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,743 kr
5000 - 9999 1,5617 kr
10000 + 1,3439 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 743,00 kr

1000 x 1,743 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Fästs med nit
Kompatibel diameter, panelhål 3.5 mm
Paneltjocklek 1.6 mm
Längd på distans 3.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss