Meny Sök

Kretskortsstöd - låsande nit/Två spetsar

I lager

Dessa innovativa distanser monteras i panelen med en nit som är integrerad i delen. När du trycker ner distansens huvud, expanderar benen och låser den på plats. De finns i 13 metriska distanslängder i UL94 V-2-klassad nylon.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel diameter, panelhål Paneltjocklek Paneltjocklekar Längd på distans Köp
1,4522 kr - 1,8788 kr 2996 I lager
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,4615 kr - 3,759 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
1,25 kr - 1,6568 kr 4940 I lager
3.5 mm
1.6 mm
5.0 mm
1,596 kr - 4,0697 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
1.6 mm
22.0 mm
1,4258 kr - 1,8492 kr 350 I lager
3.5 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,4891 kr - 1,9379 kr 1889 I lager
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
Stöd för låsning med snäppnit 6.0 mm (L) Nylon 6/6

10304235

Prisintervall
1,8788 kr - 1,4522 kr

Lagernivåer
2996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med nit
  • Kompatibel diameter, panelhål
    3.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 7.0 mm (L) PA

10304242

Prisintervall
3,759 kr - 1,4615 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med nit
  • Kompatibel diameter, panelhål
    3.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 5.0 mm (L) Nylon 6/6

10636169

Prisintervall
1,6568 kr - 1,25 kr

Lagernivåer
4940 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med nit
  • Kompatibel diameter, panelhål
    3.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 22.0 mm (L) PA

10104637

Prisintervall
4,0697 kr - 1,596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med nit
  • Kompatibel diameter, panelhål
    3.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 3.0 mm (L) Nylon 6/6

10104620

Prisintervall
1,8492 kr - 1,4258 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med nit
  • Kompatibel diameter, panelhål
    3.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 10.0 mm Nylon 6/6

10304259

Prisintervall
1,9379 kr - 1,4891 kr

Lagernivåer
1889 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Fästs med nit
  • Kompatibel diameter, panelhål
    3.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm