Meny Sök

Stöd för låsning med snäppnit 19.1 mm PA

Detta låsande kortstöd fästs i en panel med en snäppnit ur vårt SR-sortiment. Låsningen överst har vingar som spänner och upprätthåller anslutningen. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-0.
Artikelnummer:

SRLAHS-12-19

4000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,1919 kr
5000 - 9999 2,0822 kr
10000 + 1,9782 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 191,90 kr

1000 x 2,1919 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Monteringshål
Håldiameter A 4.8 mm
Låshuvudshöjd A 5.6 mm
Paneltjocklek, A-intervall 0.8 - 2.0 mm
Paneltjocklek, B-intervall 3.7 - 4.7 mm
Längd på distans 19.1 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Håldiameter B 4.1 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss