Meny Sök

Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm PA

Detta låsande kortstöd fästs i en panel med en snäppnit ur vårt SR-sortiment. Låsningen överst har vingar som spänner och upprätthåller anslutningen. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2.
Artikelnummer:

SRLAHS-7-01

698 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,9059 kr
5000 - 9999 1,8107 kr
10000 + 1,7202 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 905,90 kr

1000 x 1,9059 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Monteringshål
Håldiameter A 4.8 mm
Låshuvudshöjd A 5.6 mm
Paneltjocklek, A-intervall 0.8 - 2.0 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.7 - 1.6 mm
Längd på distans 11.1 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Håldiameter B 4.1 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss