Meny Sök

Stöd för låsning med snäppnit 25.4 mm PA

This studded circuit board support has a ribbed body and ready to use screw thread top for fixing. It has a snap rivet mounting hole at the bottom that pairs perfectly with our SR snap rivet range. It is manufactured of UL94-V2 rated material
Artikelnummer:

SRSCBS-M3-16-01

7000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,1202 kr
5000 - 9999 1,9082 kr
10000 + 1,7174 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 120,20 kr

1000 x 2,1202 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Hangängat fäste
Fäste med hål typ B Monteringshål
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 7.2 - 8.7 mm
Längd på distans 25.4 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Håldiameter B 4.1 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss