Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,9718 kr |
5000 + | 2,6746 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Låsande droppformat fäste |
Fäste med hål typ B | Låsande droppformat fäste |
Särskilda egenskaper | Välvd sida B |
Kroppens diameter | 4.4 mm |
Kroppens diameter | 0.173 in |
Håldiameter B | 2.5 mm |
Håldiameter B | 0.098 in |
Låshuvudshöjd A | 2.0 mm |
Låshuvudshöjd A | 0.079 in |
Låshuvudshöjd B | 2.0 mm |
Låshuvudshöjd B | 0.079 in |
Paneltjocklek, A-intervall | 1.6 mm |
Paneltjocklek, A-intervall | 0.063 in |
Paneltjocklek, B-intervall | 1.6 mm |
Paneltjocklek, B-intervall | 0.063 in |
Längd på distans | 6.4 mm |
Längd på distans | 0.252 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Allt material | Nylon 6/6 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.