Meny Sök

Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Detta massiva kretskortsstöd med lås ger den säkerhet som din tillämpning behöver. Kan monteras utan verktyg. Basen med vingar ger extra stabilitet. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

CLCBST-7-01

30629 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,2446 kr
5000 + 2,067 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 244,60 kr

1000 x 2,2446 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med låsande bajonett
Fäste med hål typ B Låsande droppformat fäste
Särskilda egenskaper Välvd sida B
Kroppens diameter 4.4 mm
Håldiameter B 2.5 mm
Låshuvudshöjd A 8.7 mm
Låshuvudshöjd B 2.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 11.1 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Allt material Nylon 6/6
Standard UL
Standard RMS
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss