Meny Sök

Snäpplåsstöd 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

This double non-locking push-in support post has a ribbed body and is designed to go into two blind holes. This item is made of material rated UL94 V-0
Artikelnummer:

BHDF-14M-19

449 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,494 kr
5000 - 9999 1,4631 kr
10000 + 1,4341 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 494,00 kr

1000 x 1,494 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Hullingförsett fäste
Fäste med hål typ B Hullingförsett fäste
Håldiameter A 7.9 mm
Håldiameter B 7.9 mm
Låshuvudshöjd A 8.7 mm
Längd på distans 14.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss