Meny Sök

Snäpplåsstöd 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Detta dubbla, icke-låsande stöd som trycks på plats har räfflad stomme och är avsett för två blindhål. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

BHDF-16M-01

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,3641 kr
5000 - 9999 1,3358 kr
10000 + 1,3093 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 364,10 kr

1000 x 1,3641 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Hullingförsett fäste
Fäste med hål typ B Hullingförsett fäste
Håldiameter A 7.9 mm
Håldiameter B 7.9 mm
Låshuvudshöjd A 8.7 mm
Längd på distans 16.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss