Meny Sök

Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Detta dubbla, icke-låsande stöd som trycks på plats har räfflad stomme och är avsett för två blindhål. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

BHDF-3M-01

585 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,1382 kr
5000 - 9999 1,0506 kr
10000 + 0,9951 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 138,20 kr

1000 x 1,1382 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Hullingförsett fäste
Fäste med hål typ B Hullingförsett fäste
Håldiameter A 7.9 mm
Håldiameter B 7.9 mm
Låshuvudshöjd A 8.7 mm
Längd på distans 3.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss