Meny Sök

Snäpplåsstöd 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

Denna stapelbara distans kan kopplas så många gånger som behövs för flera kortstaplar. Det översta kortet säkras med monteringsknapp MB-1-156. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Artikelnummer:

CBSS-10-01

32 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,9995 kr
5000 + 2,8496 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 999,50 kr

1000 x 2,9995 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Monteringshål
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.0 mm
Låshuvudshöjd B 5.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 14.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Särskilda egenskaper Stapelbar. Avsluta med MB-1-156.
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss