Meny Sök

Snäpplåsstöd 30.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

This spacer is specifically made for touch control surfaces. it is spring loaded, providing a range of movement that absorbs the force from contact.
Artikelnummer:

TCS4

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 7,684 kr
2500 + 7,5278 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

3 842,00 kr

500 x 7,684 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs låsande med två spetsar
Fäste med hål typ B Fästs över vertikal flik
Kroppens diameter 9.0 mm
Håldiameter B 3.0 mm
Låshuvudshöjd A 4.2 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Längd på distans 30.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss