Meny Sök

N/A 9.5 mm (L)

This locking circuit board support is designed to be pushed into a blind hole, providing secure fastening. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Artikelnummer:

BHC-6-01

993 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,259 kr
5000 + 2,1056 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 259,00 kr

1000 x 2,259 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Icke-låsande bajonettfäste
Fäste med hål typ B Hullingförsett fäste
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 7.9 mm
Låshuvudshöjd A 10.2 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Längd på distans 9.5 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss