Meny Sök

Krympslang 2:1 38.1 mm PO Gul: grön

Denna 2:1 krympslang har låg krymptemperatur, är flamsäker och har överlägsen mekanisk styrka och används därför ofta i branscher som kommunikation, elektronik och fordon. Finns i grönt och gult.
Artikelnummer:

495905

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 4 234,6562 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

4 234,66 kr

1 x 4 234,6562 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Non-Adhesive
Certifiering UL
Färg Gul: grön
Material PO
Förpackningstyp Reel
Särskilda egenskaper Flamsäker
Särskilda egenskaper UV-beständig
Rörform Platt
Innerdiameter (krympt) 19.0 mm
Högsta drifttemperatur 135 °C
Lägsta temperatur för full återställning 100 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 135 °C
Totallängd 30.0 m
Innerdiameter, för-krympt 38.1 mm
Väggtjocklek (krympt) 1.2 mm
Krympkvot 2:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss