Meny Sök

Krympslang 3:1 12.0 mm PO Svart

Denna krympslang 3:1 med självhäftande insida har överlägsen mekanisk styrka, vilket gör att den ofta används inom kommunikations-, elektronik- och fordonsindustrierna. Svart.
Artikelnummer:

495999

220 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 + 160,7805 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

803,90 kr

5 x 160,7805 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Adhesive
Certifiering UL
Färg Svart
Material PO
Förpackningstyp Pre-Cut Lengths
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Rund
Innerdiameter (krympt) 4.0 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 110 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 1.22 m
Innerdiameter, för-krympt 12.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 1.6 mm
Krympkvot 3:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss