Meny Sök

Krympslang 3:1 40.0 mm PO Svart

Denna krympslang 3:1 med självhäftande insida har överlägsen mekanisk styrka, vilket gör att den ofta används inom kommunikations-, elektronik- och fordonsindustrierna. Svart.
Artikelnummer:

496002

23 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 + 361,246 kr
Standardförpackning: 5

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

1 806,23 kr

5 x 361,246 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Vidhäftning Adhesive
Certifiering UL
Färg Svart
Material PO
Förpackningstyp Pre-Cut Lengths
Särskilda egenskaper Flamsäker
Rörform Platt
Innerdiameter (krympt) 13.0 mm
Högsta drifttemperatur 125 °C
Lägsta temperatur för full återställning 110 °C
Lägsta drifttemperatur -55 °C
Drifttemperaturområde -55 - 125 °C
Totallängd 1.22 m
Innerdiameter, för-krympt 40.0 mm
Väggtjocklek (krympt) 2.4 mm
Krympkvot 3:1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss